Mini sauterelle avec detect fin course, magnétique, forme A, aluminium (05652)

Mini sauterelle avec detect fin course, magnétique, forme A, aluminium (05652)
· Utilisation pneumatique ou manuelle

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

· Pour les espaces réduits

· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05652-081111
05652-081112
05652-151111
05652-151112
05652-251111
05652-251112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
B7
(mm)
B8
(mm)
B10
(mm)
B11
(mm)
B12
(mm)
B13
(mm)
B14
(mm)
B15
(mm)
B16
(mm)
B17
(mm)
Taille L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L9
(mm)
L10
(mm)
L11
(mm)
L12
(mm)
L14
(mm)
Couple de maintien
(Nm)
Couple de serrage avec 5 bar
(Nm)
Système de fermeture manuel Poids (ERP)
(kg)

716.11 €

1 4 jours M55.54263215501418122.5571222863621239627.5207.5101610505712258Gauche0.3558

716.11 €

1 4 jours M55.54263215501418122.5571222863621239627.5207.5101610505712258Droite0.3558

836.05 €

1 4 jours G 1/86.55303918601722153681633284231581204025141520126069155415Gauche0.6221

836.05 €

1 4 jours G 1/86.55303918601722153681633284231581204025141520126069155415Droite0.7389

922.19 €

1 4 jours G 1/88.5635452275202518468184401052.54182136472817182516758017.57525Gauche1.0700

922.19 €

1 4 jours G 1/88.5635452275202518468184401052.54182136472817182516758017.57525Droite1.0700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Aluminium Matière de composant Acier Forme A
Désignation Mini sauterelle Finition 1 Avec detecteur fin de course Finition 2 Magnétique
D4(mm) 20 D5(mm) 9 L8(mm) 5
R 135 Pression de service en bar avec air exempt d’huile 5 Pression maximale en bar avec air exempt d’huile 6
RoHS Oui

Assistance technique