Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05652-084111 |
05652-084112 |
05652-154111 |
05652-154112 |
05652-254111 |
05652-254112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | B7 (mm) | B8 (mm) | B10 (mm) | B11 (mm) | B12 (mm) | B13 (mm) | B14 (mm) | B15 (mm) | B16 (mm) | B17 (mm) | Taille | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L9 (mm) | L10 (mm) | L11 (mm) | L12 (mm) | L14 (mm) | Couple de maintien (Nm) | Couple de serrage avec 5 bar (Nm) | Système de fermeture manuel | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597.90 € | 1 | 4 jours | M5 | 5.5 | 4 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2.5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 28 | 6 | 36 | 2 | 123 | 96 | 27.5 | 20 | 7.5 | 10 | 16 | 10 | 50 | 57 | 12 | 25 | 8 | Gauche | 0.3343 | ||
597.90 € | 1 | 4 jours | M5 | 5.5 | 4 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2.5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 28 | 6 | 36 | 2 | 123 | 96 | 27.5 | 20 | 7.5 | 10 | 16 | 10 | 50 | 57 | 12 | 25 | 8 | Droite | 0.3328 | ||
697.53 € | 1 | 4 jours | G 1/8 | 6.5 | 5 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 3 | 32 | 8 | 42 | 3 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 20 | 12 | 60 | 69 | 15 | 54 | 15 | Gauche | 0.6026 | ||
697.53 € | 1 | 4 jours | G 1/8 | 6.5 | 5 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 3 | 32 | 8 | 42 | 3 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 20 | 12 | 60 | 69 | 15 | 54 | 15 | Droite | 0.6024 | ||
809.01 € | 1 | 4 jours | G 1/8 | 8.5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 40 | 10 | 52.5 | 4 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 25 | 16 | 75 | 80 | 17.5 | 75 | 25 | Gauche | 0.9430 | ||
809.01 € | 1 | 4 jours | G 1/8 | 8.5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 40 | 10 | 52.5 | 4 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 25 | 16 | 75 | 80 | 17.5 | 75 | 25 | Droite | 0.9420 |
Loading...
Matière du corps de base | Aluminium | Matière de composant | Acier | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Mini sauterelle | D4(mm) | 20 | D5(mm) | 9 |
L8(mm) | 5 | R | 135 | Pression de service en bar avec air exempt d’huile | 5 |
Pression maximale en bar avec air exempt d’huile | 6 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B4(mm)
B5(mm)
B6(mm)
B7(mm)
B8(mm)
B10(mm)
B11(mm)
B12(mm)
B13(mm)
B14(mm)
B15(mm)
B16(mm)
B17(mm)
Taille
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L9(mm)
L10(mm)
L11(mm)
L12(mm)
L14(mm)
Couple de maintien(Nm)
Couple de serrage avec 5 bar(Nm)
Système de fermeture manuel
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles