Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout (mm) | D2=Diamètre de la broche (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.93 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | 2.5 | 6.5 | 0.0008 | ||
123.03 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | 4.5 | 8.5 | 0.0013 | ||
123.03 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | 5 | 6 | 0.0012 | ||
123.03 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 4 | 8.5 | 0.0031 | ||
130.13 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 8 | 8.5 | 0.0049 | ||
137.23 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 6 | 10 | 0.0055 | ||
144.32 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 10 | 10 | 0.0082 | ||
144.32 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 5 | 10 | 0.0088 | ||
175.08 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 13 | 10 | 0.0183 | ||
212.93 € | 1 | 4 jours | 19.4 | 10 | 6 | 12 | 0.0159 | ||
257.88 € | 1 | 4 jours | 19.4 | 10 | 12 | 12 | 0.0265 | ||
321.77 € | 1 | 4 jours | 25 | 12 | 8 | 14 | 0.0322 | ||
361.96 € | 1 | 4 jours | 25 | 12 | 20 | 14 | 0.0676 | ||
409.28 € | 1 | 4 jours | 25 | 12 | 30 | 14 | 0.0968 | ||
501.56 € | 1 | 4 jours | 30 | 16 | 25 | 20 | 0.1916 | ||
560.71 € | 1 | 4 jours | 30 | 16 | 40 | 20 | 0.1295 | ||
664.80 € | 1 | 4 jours | 30 | 16 | 50 | 20 | 0.2345 | ||
664.80 € | 1 | 4 jours | 30 | 16 | 65 | 20 | 0.2970 |
Loading...
Méthode de montage | Ajustement forcé | FORME D'EMBOUT | Plat | Matériau principal | Ceramic |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Rectifié | Couleur principale | Bleu | Désignation | Tête d'appui |
Forme du support | Rond | L3(mm) | 1 | L4(mm) | 1 |
Type de fixation | Diamètre de centrage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
D2=Diamètre de la broche(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles