Butée de plaquage, Forme B (04540)

Butée de plaquage, Forme B (04540)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Empêche la pièce de se soulever

· Mors de serrage avec denture

· Mors de serrage trempés

· Pour les tensions de serrage élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

04540-02

Référence pièce
04540-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

284.64 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Graphite spheroidale Matière de composant Acier de traitement Forme B
Désignation Butée de plaquage Type de fixation Trou oblong Couleur du corps de base Noir
Surface corps Peinte Domaines d'application Pièces brutes RoHS Oui
Poids (ERP)(kg) 2.8950

Vous vous trouvez sur la page de Butée de plaquage, Forme B (04540), le numéro d'article est le suivant: 04540-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04540-02.

Assistance technique