Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
02408-450
Matériau principal | acier | D=diamètre de bille | 50 | D1=Filetage | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Forme | D | Finition 2 | avec raccord filete | Finition 1 | pour unité de serrage télescopique |
Désignation | Bille De Bridage | D2 | 25 | L1=longueur de filetage | 18 |
Taille | 50 | L2 | 3.5 | L | 20 |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non | Poids (ERP)(kg) | 0.4000 |
Vous vous trouvez sur la page de Bille de bridage pour unité de serrage tél, avec raccord filete, forme D, acier (02408), le numéro d'article est le suivant: 02408-450.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 02408-450.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles