Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04752-36 |
04752-48 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | D=filetage (mm) | H | Charge statique max. (kN) | S | SW2 | H1 | Course de serrage max. | SW1 | Force de serrage nominale (kN) | Couple de serrage max. pour SW1 (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527.45 € | 1 | 4 jours | 19 | M36x3 | 73 | 80 | 5 | 30 | 62 | 1.5 | 13 | 40 | 45 | 0.4593 | ||
778.58 € | 1 | 4 jours | 28 | M48X3 | 90 | 160 | 7.5 | 41 | 75 | 2.2 | 17 | 80 | 90 | 1.0000 |
Loading...
Matériau principal | acier de traitement | Désignation | Vis De Serrage | RoHS | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
D=filetage(mm)
H
Charge statique max.(kN)
S
SW2
H1
Course de serrage max.
SW1
Force de serrage nominale(kN)
Couple de serrage max. pour SW1(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles