Bille de bridage pour unité de serrage tél, avec calotte, forme A, acier (02408)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

02408-125

Référence pièce
02408-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

120.06 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier D=diamètre de bille 25.4 D1=Filetage M10
Forme A Finition 2 avec calotte Finition 1 pour unité de serrage télescopique
Désignation Bille De Bridage D2 29 L1=longueur de filetage 12.2
Taille 25 L2 4.5 D3 18
L 25 RoHS oui PL Edelstahl non
Poids (ERP)(kg) 0.1203

Vous vous trouvez sur la page de Bille de bridage pour unité de serrage tél, avec calotte, forme A, acier (02408), le numéro d'article est le suivant: 02408-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 02408-125.

Assistance technique