Insert finition lisse, forme A, acier traitée (41125)

Insert finition lisse, forme A, acier traitée (41125)
· Adapté aux étaux auto-centrants

· Avec surface de bridage lisse ou anti-dérapante

· Rectifié et trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41125-065117
41125-080117
41125-125117
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

69.61 €

1 4 jours 650.0607

78.74 €

1 4 jours 800.0600

121.66 €

1 4 jours 1250.1164

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier Forme A Désignation Insert
Finition 1 Finition lisse Finition 2 Traité B=Largeur(mm) 17
B1(mm) 11 H(mm) 9.2 RoHS Oui

Assistance technique