Cube avec rainure en T, forme C, GJL300 (01850)

Cube avec rainure en T, forme C, GJL300 (01850)
· Élément de base pour la configuration du système

· Rainures en T parfaitement adaptées au positionnement et au serrage

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01850-314040050
01850-314040065
01850-314050060
01850-314050075
01850-314063070
01850-314063085
01850-314080080
01850-314080100
01850-314100100
01850-314100125
01850-318040050
01850-318040065
01850-318050060
01850-318050075
01850-318063070
01850-318063085
01850-318080080
01850-318080100
01850-318100100
01850-318100125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre intérieur
(mm)
D3=Alésage de fixation
(mm)
D4=Alésage de fixation
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H4=hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L9
(mm)
NB=Nombre dans le sens transversal
(N)
BN=Largeur de la rainure
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

4,204.86 €

1 4 jours 20M16M12500502340025032030020020015055100314160.0000

5,910.54 €

1 4 jours 20M16M12650502340025032030020020015055100414200.0000

5,793.24 €

1 4 jours 20M16M126005023500300400200-25020075100414270.0000

8,057.82 €

1 4 jours 20M16M127505023500300400200-25020075100514300.0000

8,703.66 €

1 4 jours 25M16M167005030630350500400-315200100125414375.0000

10,850.94 €

1 4 jours 25M16M168505023630350500400-315200100125514460.0000

12,232.32 €

1 4 jours 25M16M168005023800500640600400400300135150414655.0000

15,849.30 €

1 4 jours 25M16M1610005023800500640600400400300135150514800.0000

18,701.76 €

1 4 jours 25M20M20100055231000600800200-5004001651605141146.0000

22,906.62 €

1 4 jours 25M20M20125055231000600800200-5004001651606141358.0000

4,204.86 €

1 4 jours 20M16M12500503040025032030020020015055100318155.0000

6,263.82 €

1 4 jours 20M16M12650503040025032030020020015055100418190.0000

5,793.24 €

1 4 jours 20M16M126005030500300400200-250200751004181.8700

8,528.40 €

1 4 jours 20M16M127505030500300400200-25020075100518290.0000

8,791.98 €

1 4 jours 25M16M167005030630350500400-315200100125418365.0000

11,379.48 €

1 4 jours 25M16M168505030630350500400-315200100125518450.0000

12,673.92 €

1 4 jours 25M16M168005030800500640600400400300135150418638.0000

16,644.18 €

1 4 jours 25M16M1610005030800500640600400400300135150518790.0000

18,701.76 €

1 4 jours 25M20M20100055301000600800200-5004001651605181146.0000

22,906.62 €

1 4 jours 25M20M20125055301000600800200-5004001651606181358.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base GJL300 Forme C Désignation Cube
Finition 1 Avec rainure en t D5=Filetage M16 H3(mm) 18
L11(mm) 25 RoHS Oui

Assistance technique