Tour de serrage faces, avec faces d'appui pré-usi, forme A, GJL300 (01854)

Tour de serrage faces, avec faces d'appui pré-usi, forme A, GJL300 (01854)
· Élément de base pour la configuration du système

· Élément de base avec faces d'appui pré-usinées

· Possibilité d'usinage ultérieur selon les besoins du client

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01854-10040050
01854-10040065
01854-10050060
01854-10050075
01854-10063070
01854-10063085
01854-10080080
01854-10080100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre intérieur
(mm)
D4=Alésage de fixation
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

2,823.48 €

1 4 jours 20M1250040025132030020020015055125154.0000

3,440.34 €

1 4 jours 20M1265040025132030020020015055125188.0000

4,146.90 €

1 4 jours 20M12600500301400200-25020075150244.0000

5,205.36 €

1 4 jours 20M12750500301400200-25020075150287.0000

6,204.48 €

1 4 jours 25M16700630351500400-315200100200373.0000

6,911.04 €

1 4 jours 25M16850630351500400-315200100200424.0000

8,939.64 €

1 4 jours 25M16800800501640600400400300135300648.0000

10,733.64 €

1 4 jours 25M161000800501640600400400300135300753.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base GJL300 Forme A Désignation Tour de serrage
Finition 1 4 faces Finition 2 Avec faces d'appui pré-usinées D3=Alésage de fixation(mm) M16
D5=Filetage M16 H1(mm) 50 RoHS Oui

Assistance technique