Tour de serrage faces, avec trame modulaire, forme B, GJL300 (01854)

Tour de serrage faces, avec trame modulaire, forme B, GJL300 (01854)
· Élément de base pour la configuration du système

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01854-21240050
01854-21240065
01854-21250060
01854-21250075
01854-21263070
01854-21263085
01854-21280080
01854-21280100
01854-21640050
01854-21640065
01854-21650060
01854-21650075
01854-21663070
01854-21663085
01854-21680080
01854-21680100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Alésage
(mm)
D1=Filetage D2=Diamètre intérieur
(mm)
D4=Alésage de fixation
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Nombre de trou de trame NL=Nombre dans le sens longitudinal NB=Nombre dans le sens transversal
(N)
Poids (ERP)
(kg)

4,028.22 €

1 4 jours 12M1220M12500400250320300200200150551256417152.0000

4,704.42 €

1 4 jours 12M1220M126504002503203002002001505512588110186.0000

5,528.28 €

1 4 jours 12M1220M12600500300400200-2502007515012029250.0000

7,293.30 €

1 4 jours 12M1220M12750500300400200-25020075150156212293.0000

8,703.66 €

1 4 jours 12M1225M16700630350500400-315200100200192311368.0000

9,998.10 €

1 4 jours 12M1225M16850630350500400-315200100200240314418.0000

13,115.52 €

1 4 jours 12M1225M16800800500640600400400300135300336513640.0000

16,820.82 €

1 4 jours 12M1225M161000800500640600400400300135300432517740.0000

4,116.54 €

1 4 jours 16M1620M12500400250320300200200150551256417151.0000

4,911.42 €

1 4 jours 16M1620M126504002503203002002001505512588110184.0000

5,733.90 €

1 4 jours 16M1620M12600500300400200-2502007515012029247.0000

7,380.24 €

1 4 jours 16M1620M12750500300400200-25020075150156212290.0000

8,822.34 €

1 4 jours 16M1625M16700630350500400-315200100200192311364.0000

10,144.38 €

1 4 jours 16M1625M16850630350500400-315200100200240314413.0000

13,350.12 €

1 4 jours 16M1625M16800800500640600400400300135300336513633.0000

17,143.74 €

1 4 jours 16M1625M161000800500640600400400300135300432517733.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base GJL300 Forme B Désignation Tour de serrage
Finition 1 4 faces Finition 2 Avec trame modulaire D3=Alésage de fixation(mm) M16
D5=Filetage M16 H1(mm) 50 RoHS Oui

Assistance technique