Tour de serrage faces, avec trame modulaire, forme B, GJL300 (01856)

Tour de serrage faces, avec trame modulaire, forme B, GJL300 (01856)
· Élément de base pour la configuration du système

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01856-21240050
01856-21240065
01856-21250060
01856-21250075
01856-21263070
01856-21263085
01856-21280080
01856-21280100
01856-21640050
01856-21640065
01856-21650060
01856-21650075
01856-21663070
01856-21663085
01856-21680080
01856-21680100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Alésage
(mm)
D1=Filetage D2=Diamètre intérieur
(mm)
D4=Alésage de fixation
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Nombre de trou de trame NL=Nombre dans le sens longitudinal NB=Nombre dans le sens transversal
(N)
Poids (ERP)
(kg)

5,351.64 €

1 4 jours 12M1220M125004002503203002002001505510312817145.0000

6,675.06 €

1 4 jours 12M1220M1265040025032030020020015055103176110175.0000

7,057.32 €

1 4 jours 12M1220M12600500300400200-2502007512416019223.0000

8,440.08 €

1 4 jours 12M1220M12750500300400200-25020075124208112259.0000

9,350.88 €

1 4 jours 12M1225M16700630350500400-315200100145192111345.0000

10,879.92 €

1 4 jours 12M1225M16850630350500400-315200100145240114389.0000

15,290.40 €

1 4 jours 12M1225M16800800500640600400400300135207448313611.0000

18,525.12 €

1 4 jours 12M1225M161000800500640600400400300135207576317697.0000

5,439.96 €

1 4 jours 16M1620M125004002503203002002001505510312817142.0000

6,763.38 €

1 4 jours 16M1620M1265040025032030020020015055103176110171.0000

7,145.64 €

1 4 jours 16M1620M12600500300400200-2502007512416019219.0000

8,703.66 €

1 4 jours 16M1620M12750500300400200-25020075124208112255.0000

9,468.18 €

1 4 jours 16M1625M16700630350500400-315200100145192111341.0000

11,027.58 €

1 4 jours 16M1625M16850630350500400-315200100145240114384.0000

15,585.72 €

1 4 jours 16M1625M16800800500640600400400300135207448313601.0000

18,878.40 €

1 4 jours 16M1625M161000800500640600400400300135207576317685.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base GJL300 Forme B Désignation Tour de serrage
Finition 1 8 faces Finition 2 Avec trame modulaire D3=Alésage de fixation(mm) M16
D5=Filetage M16 H1(mm) 50 RoHS Oui

Assistance technique