Prisme vertical acier de traitement (02388-05-60008032)

Prisme vertical acier de traitement (02388-05-60008032)
· Élément d'appui et de positionnement pour pièces arrondies

· Surfaces d'appui rectifiées et traitées

· Fixation grâce à des alésages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

02388-05-60008032

Référence pièce
02388-05-60008032
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

207.72 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Prisme Finition 1 Vertical
A(mm) 32 B Ø diam. centrage 12 H6 C max.(mm) 25
C min.(mm) 10 C Ø Etalon 15±0.003 D 8.5
E(mm) 13 F(mm) 40.1 G(mm) C/2 X√ 2+22
H(mm) 25 J(mm) 45 K(mm) 25
L(mm) 9 M(mm) 14 RoHS Oui
Poids (ERP)(kg) 0.2053

Vous vous trouvez sur la page de Prisme vertical acier de traitement (02388-05-60008032), le numéro d'article est le suivant: 02388-05-60008032.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 02388-05-60008032.

Assistance technique