Colonne, acier inox. (33262)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
33262-0404X030
33262-0404X050
33262-0606X030
33262-0606X050
33262-0608X030
33262-0608X050
33262-1206X050
33262-1206X100
33262-1208X050
33262-1208X100
33262-1210X050
33262-1210X100
33262-1210X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme D=diamètre
(mm)
G=Filetage L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

24.84 €

1 4 jours A4M4305-0.0030

27.38 €

1 4 jours A4M4505-0.0050

31.60 €

1 4 jours A6M6308-0.0073

31.60 €

1 4 jours A6M6508-0.0117

35.07 €

1 4 jours D6M8301030.0098

37.61 €

1 4 jours D6M8501030.0141

34.60 €

1 4 jours C12M650830.0428

36.89 €

1 4 jours C12M6100830.0869

34.60 €

1 4 jours B12M85011.540.0463

36.89 €

1 4 jours B12M810011.540.0905

34.60 €

1 4 jours B12M105011.540.0484

36.89 €

1 4 jours B12M1010011.540.0926

39.18 €

1 4 jours B12M1015011.540.1366

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Colonne RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique