Vé de centrage, acier de traitement (03160)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03160-01
03160-02
03160-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D D1 max.
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
S=Hauteur
(mm)
S1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

98.78 €

1 4 jours 32208301673840201060.0516

122.43 €

1 4 jours 402512402094650251280.1071

155.73 €

1 4 jours 503216502511586331.516100.2217

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Vé de centrage RoHS Oui

Assistance technique