Augmentation, pour force de serrage, acier de traitement (04630)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04630-012060
04630-016070
04630-020080
04630-110035
04630-112035
04630-112060
04630-116070
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Surface corps Finition 2 B=Longueur/Largeur
(mm)
D=Filetage D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur/largeur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Largeur de la rainure
(mm)
Force de serrage
(kN)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

186.29 €

1 4 jours ZinguéVersion longue45M12M860135121271430-2.2870

221.43 €

1 4 jours ZinguéVersion longue48M16M870155161451843-3.3900

298.23 €

1 4 jours ZinguéVersion longue58M20M1080175191652249-5.2480

181.88 €

1 4 jours -Version courte36M10M635651258.51222Non0.5930

181.88 €

1 4 jours -Version courte36M12M635651258.51422Non0.6189

177.50 €

1 4 jours ZinguéVersion courte44.5M12M8609512881432-1.5720

212.64 €

1 4 jours ZinguéVersion courte47.5M16M870110161001840-2.3620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Augmentation Couleur du corps de base Noir
Finition 1 Pour force de serrage RoHS Oui

Assistance technique