Plaque de perçage, acier de constr. (08000)

Plaque de perçage, acier de constr. (08000)
· Système modulaire pour dispositifs de perçage

· Élément de logement pour douilles de perçage

· Ressort, goupille cylindrique et rondelles de compensation à rotule inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08000-01
08000-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

79.96 €

1 4 jours 5025175711.5642.580686.567.5100.2177

166.80 €

1 4 jours 100503381619.5107.5515013010.5129.5151.8000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de construction Désignation Plaque de perçage D1(mm) 3
RoHS Oui

Assistance technique