Palier support version longue acier de construction (08050)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08050-01
08050-02
08050-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

44.79 €

1 4 jours 124.55503772524120.0974

55.05 €

1 4 jours 1666634693231160.2096

71.18 €

1 4 jours 208810079115049200.6935

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de construction Désignation Palier support Finition 1 Version longue
B2(mm) 2.5 D1(mm) 3 L3(mm) 2.5
T(mm) 10 RoHS Oui

Assistance technique