Palier support version courte acier de construction (08100)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08100-01
08100-02
08100-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

44.79 €

1 4 jours 124.552411750241290.0633

55.05 €

1 4 jours 156630139653116100.1238

71.18 €

1 4 jours 20884827111004920100.5014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de construction Désignation Palier support Finition 1 Version courte
B2(mm) 2.5 D1(mm) 3 L3(mm) 2.5
RoHS Oui

Assistance technique