Plaque de perçage, DIN 6348 - 3s (08570)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08570-00
08570-01
08570-02
08570-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1
(mm)
B7
(mm)
B8
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
E1 S2
(mm)
S'adapte au montage de perçage taille Encombrement montage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

70.79 €

1 4 jours 50569109248060 X 320.1634

54.51 €

1 4 jours 80801414142812180 X 500.5684

65.08 €

1 4 jours 1009616161650142 2S100 X 60 100 x 60 x 1151.0130

124.95 €

1 4 jours 168130172018132153S125 X 1002.2300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier Désignation Plaque de perçage Finition 2 DIN 6348
Taille 0 - 3S RoHS Oui

Assistance technique