Marbre de contrôle avec colonne granite (31020)

Marbre de contrôle avec colonne granite (31020)
· Matériau : granit (roche naturelle)

· Résistance à l'usure 3 fois supérieure par rapport au granit conventionnel

· Densité 20 % supérieure par rapport au granit conventionnel

· Dilatation thermique 3 fois inférieure par rapport au granit conventionnel

· Adaptés aux supports de comparateur 31140 & 31141

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

31020-01

Référence pièce
31020-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

380.22 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Granite Désignation Marbre de contrôle Finition 1 Avec colonne
Plaque de base Longueur x largeur x hauteur(mm) 200 X 150 x 40 Colonne Ø25 x 260 RoHS Oui
Poids (ERP)(kg) 4.5000

Vous vous trouvez sur la page de Marbre de contrôle avec colonne granite (31020), le numéro d'article est le suivant: 31020-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 31020-01.

Assistance technique