Glissière de serrage pour système de bridage multiple, acier à outils trempé et rectifié (41500)

Glissière de serrage pour système de bridage multiple, acier à outils trempé et rectifié (41500)
· Dispositif de serrage multiple pour pièces

· Serrage de pièces de différentes tailles

· Transition rapide des serrages simples aux serrages multiples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41500-050300
41500-050400
41500-050500
41500-050600
41500-050700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

865.26 €

1 4 jours 300----4.0000

1,037.76 €

1 4 jours 400288300--5.3000

1,294.44 €

1 4 jours 500288400--6.7000

1,435.20 €

1 4 jours 600288400500-8.0000

1,613.22 €

1 4 jours 7002884005606009.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier à outils Désignation Glissière de serrage Surface corps Trempé et rectifié
Finition 1 Pour dispositif de serrage multiple B=Largeur(mm) 50 B1(mm) 28
B2(mm) 19 B3(mm) 36 B4(mm) 18
D=alésage(mm) 25 D1(mm) 12 D2(mm) 20
D3(mm) 16 D4(mm) 17.5 D5(mm) 11
D6(mm) M6 D7(mm) M6 H=Hauteur(mm) 50
H1(mm) 10 H2(mm) 22 H3(mm) 10
H4(mm) 10 H5(mm) 16 L1(mm) 96
L2(mm) 200 L7(mm) 1.5 L8(mm) 0.5
L9(mm) 100 L10(mm) 50 convient pour une largeur de système 50
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique