Glissière de serrage pour système de bridage multiple, acier à outils trempé et rectifié, version courte (41500)

Glissière de serrage pour système de bridage multiple, acier à outils trempé et rectifié, version courte (41500)
· Dispositif de serrage multiple pour pièces

· Serrage de pièces de différentes tailles

· Transition rapide des serrages simples aux serrages multiples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41500-05-050130

Référence pièce
41500-05-050130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

398.82 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier à outils Désignation Glissière de serrage Surface corps Trempé et rectifié
Finition 1 Pour dispositif de serrage multiple Finition 2 Version courte B=Largeur(mm) 50
B1(mm) 28 B2(mm) 19 B3(mm) 36
B4(mm) 18 D1(mm) 12 D2(mm) 20
D3(mm) M6 D4(mm) M6 H=Hauteur(mm) 50
H1(mm) 10 H2(mm) 22 H3(mm) 10
H4(mm) 10 H5(mm) 16 L=Longueur(mm) 130
L1(mm) 100 L2(mm) 40 L3(mm) 100
L4(mm) 77 L7(mm) 1.5 L8(mm) 0.5
convient pour une largeur de système 50 RoHS Oui PL Edelstahl Non
Poids (ERP)(kg) 1.6000

Vous vous trouvez sur la page de Glissière de serrage pour système de bridage multiple, acier à outils trempé et rectifié, version courte (41500), le numéro d'article est le suivant: 41500-05-050130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41500-05-050130.

Assistance technique