Cube sans trou, fonte grisecube sans trou, fonte grise (08150)

Cube sans trou, fonte grisecube sans trou, fonte grise (08150)
· Élément de base pour la configuration du système

· Faces d'appui pré-usinées

· Surfaces de référence usinées avec précision

· Pour les tables de machine selon DIN 55201, JIS 6337-1980

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01850-0040251
01850-005030
01850-0050301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D E
(mm)
E1 Poids (ERP)
(kg)

4,182.78 €

1 4 jours 55355055251±0.2200125.5±0.2183.0000

5,088.06 €

1 4 jours 55355075301±0.22501505±0.2231.0000

5,506.20 €

1 4 jours 65365075301±0.2250150.5±0.2268.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Fonte grise Désignation Cube Finition 1 Sans trou
G(mm) 20 H=Hauteur(mm) 50 RoHS Oui

Assistance technique