Vis à bille orientable sans tête, version courte, acier de traitement bruni (07109)

Vis à bille orientable sans tête, version courte, acier de traitement bruni (07109)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs

· Bille trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07109-1416
07109-1616
07109-1820
07109-2020
07109-2025
07109-2425
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø bille D=filetage
(mm)
D1
(mm)
G
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Poids (ERP)
(kg)

11.90 €

1 4 jours 8.5M147.212.3166300.0120

12.24 €

1 4 jours 8.5M167.215.2168300.0152

15.30 €

1 4 jours 12M18X210.724.62010600.0240

18.88 €

1 4 jours 12M20X210.730.92010600.0310

19.25 €

1 4 jours 12M20X210.740.22510600.0400

25.10 €

1 4 jours 15M24x213.557.82512900.0580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Type de produit Bille avec plat Désignation Vis à bille orientable
Finition 1 Sans tête Finition 2 Version courte Matériau du composant Acier à roulement
Corps de finition de surface Bruni Composant de finition de surface Trempé et naturel Qualité 12.9
Type de filetage Filetage RoHS Oui

Assistance technique