Broche pneumatique, forme B, acier de traitement nickele (03161)

Broche pneumatique, forme B, acier de traitement nickele (03161)
· Ouverture et fermeture rapides

· Système de positionnement et de serrage pneumatique

· Réduction des temps de remplacement

· Montage rapide et facile des composants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03161-212
03161-216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
D10
(mm)
D11
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Force de retenue F1
(N)
Poids (ERP)
(kg)

173.08 €

1 4 jours 12402423.44.5832M423.81441M4824.58253.58.525.58.52500.1672

216.03 €

1 4 jours 16513231.45.59.541M531.82052M58.525.59.528.54926.5103500.2553

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Broche Corps de finition de surface Nickelé
Version 1 Pneumatique Forme B RoHS Oui

Assistance technique