Inscription
Configurer
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F
  • H(mm)
  • L(mm)
  • M
  • J(mm)
  • K(mm)
  • S(mm)
  • T(mm)
  • G
  • N(mm)
  • R(mm)
  • Q(mm)
  • Force manuelle FH(N)
  • Poids max. de la pièce à usiner(kg)
  • P(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Unités de positionnement (03171)

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

H

(mm)

L

(mm)

M

J

(mm)

K

(mm)

S

(mm)

T

(mm)

G

N

(mm)

R

(mm)

Q

(mm)

Force manuelle FH

(N)

Poids max. de la pièce à usiner

(kg)

P

(mm)

U

(mm)

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
48
12
20
34
28
12
60
5
46
10
17
13
5
8
M5
100
20
150*
250**
71
M4x5
0.4575
1 pièces
61
15
30
48
42
14
80
7
63
13
23
15
8
12
M6
90
25
200*
300**
94
M6x8
1.0150
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
366.72 €
( 436.40 € )
4 jours ouvrables
405.25 €
( 482.25 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Alésage rectifié

· Actionnement manuel