Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04210-08 |
04210-10 |
04210-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | F (kN) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.29 € | 1 | 4 jours | 25 | 9.5 | 9 | 8 | 17.54 | 16 | 8 | 100 | 85 | 7 | 17 | 11 | 0.2441 | ||
50.01 € | 1 | 4 jours | 32 | 12.5 | 11 | 10 | 27.8 | 20 | 10 | 125 | 105 | 10 | 24 | 12 | 0.4883 | ||
72.44 € | 1 | 4 jours | 40 | 14.5 | 14 | 12 | 40.4 | 25 | 12.5 | 160 | 138 | 10 | 25 | 15 | 1.0110 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Composants en option | Matériau principal | Acier de traitement |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bride articulée | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D(mm)
D1(mm)
F(kN)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles