Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | D1 | G | H | D2 | SW1 | H2 | H5 | Type de forme | D5 | D6 | H7 | D7 | H8 | H9 | Diamètre du piston | Course | Débit volumétrique max. (cm³/s) | Consommation d'huile / course (cm³) (cm³) | Sens de pivotement | H11 | SW | G1 | Consommation d'huile / course de retour (cm³) (cm³) | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448.50 € | 1 | 4 jours | 42 | 23.5 | M18x1,5 | 112 | 20 | 46 | 91 | 9 | à double effet | 52 | 42 | 8 | 44 | 10 | 70 | 25 | 10 | 3.2 | 3.2 | droite | 53 | 27 | M45x1.5 | 8.8 | 41 | 37 | 24 | 20 | 10.5 | 8 | 0.8200 | ||
448.50 € | 1 | 4 jours | 42 | 23.5 | M18x1,5 | 112 | 20 | 46 | 91 | 9 | à double effet | 52 | 42 | 8 | 44 | 10 | 70 | 25 | 10 | 3.2 | 3.2 | gauche | 53 | 27 | M45x1.5 | 8.8 | 41 | 37 | 24 | 20 | 10.5 | 8 | 0.8200 | ||
491.28 € | 1 | 4 jours | 42 | 23.5 | M18x1,5 | 112 | 20 | 46 | 91 | 9 | à simple effet | 52 | 42 | 8 | 44 | 10 | 70 | 25 | 10 | 3.2 | 3.2 | droite | 53 | 27 | M45x1.5 | - | 41 | 37 | 24 | 20 | 10.5 | 8 | 1.0000 | ||
491.28 € | 1 | 4 jours | 42 | 23.5 | M18x1,5 | 112 | 20 | 46 | 91 | 9 | à simple effet | 52 | 42 | 8 | 44 | 10 | 70 | 25 | 10 | 3.2 | 3.2 | gauche | 53 | 27 | M45x1.5 | - | 41 | 37 | 24 | 20 | 10.5 | 8 | 1.0000 | ||
579.60 € | 1 | 4 jours | 55 | 33.5 | M28x1,5 | 152 | 32 | 55 | 124 | 10 | à double effet | 64 | 55 | 9 | 57 | 13 | 99 | 40 | 13 | 10 | 10 | droite | 66 | 40 | M60x1.5 | 27.7 | 46.5 | 41.5 | 29 | 24 | 12.5 | 10 | 1.8500 | ||
579.60 € | 1 | 4 jours | 55 | 33.5 | M28x1,5 | 152 | 32 | 55 | 124 | 10 | à double effet | 64 | 55 | 9 | 57 | 13 | 99 | 40 | 13 | 10 | 10 | gauche | 66 | 40 | M60x1.5 | 27.7 | 46.5 | 41.5 | 29 | 24 | 12.5 | 10 | 1.8500 | ||
636.18 € | 1 | 4 jours | 55 | 33.5 | M28x1,5 | 152 | 32 | 55 | 124 | 10 | à simple effet | 64 | 55 | 9 | 57 | 13 | 99 | 40 | 13 | 10 | 10 | droite | 66 | 40 | M60x1.5 | - | 46.5 | 41.5 | 29 | 24 | 12.5 | 10 | 2.0000 | ||
636.18 € | 1 | 4 jours | 55 | 33.5 | M28x1,5 | 152 | 32 | 55 | 124 | 10 | à simple effet | 64 | 55 | 9 | 57 | 13 | 99 | 40 | 13 | 10 | 10 | gauche | 66 | 40 | M60x1.5 | - | 46.5 | 41.5 | 29 | 24 | 12.5 | 10 | 2.0000 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | bruni | Forme | C |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | hydraulique | Désignation | Bride Pivotante | Type de raccordement | canaux forés |
D9 | 5 | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D
D1
G
H
D2
SW1
H2
H5
Type de forme
D5
D6
H7
D7
H8
H9
Diamètre du piston
Course
Débit volumétrique max.(cm³/s)
Consommation d'huile / course (cm³)(cm³)
Sens de pivotement
H11
SW
G1
Consommation d'huile / course de retour (cm³)(cm³)
H12
H13
H14
H15
H16
H17
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles