Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, automatisable, Forme B, sans bras de serrage (04364-10)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

04364-10-1060

Référence pièce
04364-10-1060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

596.16 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau principal Acier de traitement
Corps de finition de surface Bruni Couleur principale Noir Forme B
Finition 1 Pivotement à droite B=Largeur(mm) 90 B1(mm) 70
D=diamètre(mm) 11 Type de forme Sans bras de serrage H=Hauteur(mm) 80
H1(mm) 139 H2(mm) 11 H3(mm) 15
H4(mm) 30 H5(mm) 29 Désignation Bride pivotante
L3(mm) 50 S1(mm) 11 S2(mm) 10
SW=largeur de clavette(mm) 19 RoHS Oui PL Edelstahl Non
Poids (ERP)(kg) 1.2000

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, automatisable, Forme B, sans bras de serrage (04364-10), le numéro d'article est le suivant: 04364-10-1060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04364-10-1060.

Assistance technique