Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42216-000750
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Matériau principal | Acier de traitement |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Oxydé | Finition 1 | UNILOCK | Finition 2 | Double serrage |
D=diamètre(mm) | 50 | H=Hauteur(mm) | 75 | Désignation | Module de base 5 axes |
Force de traction(kN) | 10 | SW(mm) | 4 | Couple de serrage max.(Nm) | 10 |
Poids (ERP)(kg) | 0.8510 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm (42216), le numéro d'article est le suivant: 42216-000750.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42216-000750.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles