Bride équipée kit, acier de traitement (41375)

Bride équipée kit, acier de traitement (41375)
· Fixation supplémentaire de l'étau de bridage 5 axes compact sur les tables de machine

· Pour toutes les rainures en T, pas de trame et alésages de fixation courants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41375-0012
41375-0016
41375-1412
41375-1816
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme B1 D=Filetage T=tolérance Type de forme Poids (ERP)
(kg)

244.44 €

1 4 jours A12.8M12-sans tasseau3.5110

281.38 €

1 4 jours A16.8M16-sans tasseau7.2750

299.65 €

1 4 jours B12.8M1213.5avec tasseau pour rainure en T3.4610

335.33 €

1 4 jours B16.8M1617.5avec tasseau pour rainure en T7.1170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface bruni L=Longueur 115
Finition 1 kit Désignation Bride Équipée B=Largeur 40
L1 67.2 RoHS oui

Assistance technique