Plot de blocage, acier (04450)

Plot de blocage, acier (04450)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Solution idéale pour les pièces plates

· Corps de base trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04450-122
04450-142
04450-1612
04450-162
04450-182
04450-202
04450-222
04450-242
04450-282
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F
(kN)
H1 L2 L3 D B1 L1 B L H F1
(kN)
BN=Largeur de la rainure Couple de serrage
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

160.85 €

1 4 jours 162.5263M1040394780200.612151.1500

166.88 €

1 4 jours 222.5263M1240394780200.914181.2500

211.61 €

1 4 jours 322.5344M14504659100251.216252.3400

176.34 €

1 4 jours 223263M1240394780200.916181.3300

215.80 €

1 4 jours 363344M16504660100251.418362.5400

233.72 €

1 4 jours 363344M16504660100251.420362.6600

392.20 €

1 4 jours 364505M20786595140301.422455.9800

459.54 €

1 4 jours 364505M20786595140301.424456.3300

549.24 €

1 4 jours 404505M24786595140301.628557.0600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface trempé et bruni Désignation Plot De Blocage
Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique