Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04450-12 |
04450-14 |
04450-18 |
04450-20 |
04450-22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | C (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | F (kN) | L=Longueur | H=Hauteur | B=Largeur | L2 | D | B1 | L1 | F1 (kN) | BN=Largeur de la rainure | C1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.43 € | 1 | 4 jours | 3 | 15 | 16 | 80 | 20 | 40 | 26 | M10 | 47 | 39 | 0.6 | 12 | 2.5 | 0.5501 | ||
83.45 € | 1 | 4 jours | 3 | 18 | 22 | 80 | 20 | 40 | 26 | M12 | 47 | 39 | 0.9 | 14 | 2.5 | 0.6000 | ||
107.90 € | 1 | 4 jours | 4 | 35 | 36 | 100 | 25 | 50 | 34 | M16 | 60 | 46 | 1.4 | 18 | 3 | 1.0480 | ||
116.86 € | 1 | 4 jours | 4 | 35 | 36 | 100 | 25 | 50 | 34 | M16 | 60 | 46 | 1.4 | 20 | 3 | 1.3000 | ||
196.10 € | 1 | 4 jours | 5 | 45 | 36 | 140 | 30 | 78 | 50 | M20 | 95 | 65 | 1.4 | 22 | 4 | 2.5900 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | trempé et bruni | Désignation | Plot De Blocage |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
C(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
F(kN)
L=Longueur
H=Hauteur
B=Largeur
L2
D
B1
L1
F1(kN)
BN=Largeur de la rainure
C1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles