Bride de serrage avec fente, avec percage, acier de traitement (04170)

Bride de serrage avec fente, avec percage, acier de traitement (04170)
· Conviennent entre autres pour le montage de leviers à serrage rapide

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04170-08
04170-10
04170-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur H=Hauteur B=Largeur A L2 L3 D B1 L1 L4 D1 F max.
(kN)
L5 Poids (ERP)
(kg)

37.87 €

1 4 jours 6316251681299.528288.77240.1321

50.45 €

1 4 jours 8020322010161112.5362.51013.9290.2794

70.35 €

1 4 jours 10025402512221414.54531220.2360.5506

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Finition 1 avec fente Désignation Bride De Serrage
Finition 2 avec perçage RoHS oui

Assistance technique