Force de serrage niveaux, forme A avec bras de serrage (04629)

Force de serrage niveaux, forme A avec bras de serrage (04629)
· Plage de réglage en continu triple

· Tensions de serrage élevées de 22 kN à 49 kN

· Hauteur et longueur réglables sans palier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04629-10-1121301
04629-10-1161501
04629-10-1201701
04629-10-2120651
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(kN)
H1 Finition 1 H=Hauteur Largeur de la rainure B1 L1 D1 D=Filetage H2 H3 Epaisseur minimale du support de base H SW=largeur de clé H5 A max. A min. L=longueur/largeur B=Longueur/Largeur Couple de serrage M1
(Nm)
Couple de serrage M2
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

494.04 €

1 4 jours 3013-129version longue101141822.5M16M1214634278271063713068100704.6000

574.08 €

1 4 jours 4316-147version longue116182025M20M161754329102914448150752001506.9900

774.18 €

1 4 jours 4916-169version longue140222529M24M2020752341234172681708522020011.1000

363.86 €

1 4 jours 229-74version courte67141314.5M12M129825166165830655255401.1200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface zingué Couleur principale noir
Forme A Désignation Force De Serrage Finition 2 3 niveaux
Type de forme avec bras de serrage RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique