Crochet de bridage, acier cémenté (04620)

Crochet de bridage, acier cémenté (04620)
· Serrage manuel rapide grâce à la broche filetée et à l'excentrique hélicoïdal

· Changement plus facile et plus rapide des outils en basculant la bride de serrage

· Modèle compact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04620-11
04620-12
04620-13
04620-14
04620-21
04620-22
04620-23
04620-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme H3 Type de forme Hauteur de serrage min. H2 H4=hauteur Hauteur de serrage max. H1 Poids (ERP)
(kg)

288.24 €

1 4 jours A15avec levier excentrique2554-59301.0240

361.01 €

1 4 jours C15avec levier excentrique et filetage5073-93701.1940

361.01 €

1 4 jours C15avec levier excentrique et filetage6891-121981.3600

372.42 €

1 4 jours C22avec levier excentrique et filetage95118-1581351.6150

209.10 €

1 4 jours B15avec vis de serrage2554-59300.7000

271.50 €

1 4 jours D15avec vis de serrage et filetage5073-93700.8658

271.50 €

1 4 jours D15avec vis de serrage et filetage6891-121981.0310

282.18 €

1 4 jours D22avec vis de serrage et filetage95118-1581351.3690

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface cémenté, trempé et bruni Désignation Crochet De Bridage
RoHS oui

Assistance technique