Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07560-01 |
07560-02 |
07560-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | L=Longueur | H1 | Code acier | L2 | L3 | D | L1 | L4 | D1 | B | H | L5 | M | H2 | H3 | T | R | L6 | REACh | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.85 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | 45 | 5.5 | 1.2067 | 10 | 2 | 4 | 15 | 9 | 5 | 8 | 9.5 | 11 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 1.6 | 30 | - | 0.0152 | ||
13.99 € | 1 | 4 jours | acier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non | 0.0328 | ||
18.82 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | 80 | 9 | 1.2067 | 22 | 5 | 6 | 30 | 14 | 8 | 14 | 15 | 23 | 5 | 14 | 7 | 5 | 4 | 60 | - | 0.0829 |
Loading...
Corps de finition de surface | bruni | Finition 1 | avec ressort de compression | Désignation | Fermoir |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 6310 | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
L=Longueur
H1
Code acier
L2
L3
D
L1
L4
D1
B
H
L5
M
H2
H3
T
R
L6
REACh
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles