Vérin de bridage à collerette, acier de traitement (04371)

Vérin de bridage à collerette, acier de traitement (04371)
· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04371-706
04371-708
04371-710
04371-712
04371-716
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
C
(mm)
Force de serrage
(kN)
H1 H=Hauteur R1 L2 L D=Filetage H2 H3 T P R L1=longueur de filetage D1=Diamètre Poids (ERP)
(kg)

96.23 €

1 4 jours M64.82605620811M65310172099200.1458

99.57 €

1 4 jours M68.77605620811M85310172099200.1480

119.05 €

1 4 jours M813.97972251015M10671219251213250.2959

144.80 €

1 4 jours M1020.29688321217M12821627301418320.6126

151.58 €

1 4 jours M1237.8118109401220M161022032301822401.2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface bruni, extrémité trempée Finition 1 à collerette
Désignation Vérin De Bridage RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique