Bride pivotante droite acier de traitement, standard (04366)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04366-103232
04366-104540
04366-113232
04366-114540
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
C
(mm)
Force manuelle FH
(N)
F=Force de retenue
(N)
D E F G B L H Alésage logement pour douille de centrage Ø +0.010 M J N S U T P R V A max. A=Hauteur de serrage Finition Poignée Poids (ERP)
(kg)

301.07 €

1 4 jours 46150*8001830103230M6825151417M4x8-M55157.5-32.631.4sans poignéesans poignée0.3067

390.98 €

1 4 jours 63200*12002538134040M81232201622.5M6x12-M669.578.1-45.944.1Rotation à droitesans poignée0.6795

321.06 €

1 4 jours 46150*8001830103230M6825151417M4x820M55157.57332.631.4Rotation à droiteavec poignée0.3039

413.81 €

1 4 jours 63200*12002538134040M81232201622.5M6x1225M669.578.110745.944.1avec poignéeavec poignée0.6870

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Finition 1 droite Désignation Bride Pivotante
Finition 2 standard RoHS oui

Assistance technique