Bride pivotante, acier de traitement, nickele, pneumatique (04365)

Bride pivotante, acier de traitement, nickele, pneumatique (04365)
· Orientation et serrage automatiques

· Insertion et retrait faciles de la pièce

· Accès optimal à la pièce

· Possibilités de fixation universelles

· Version pivotante à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04365-03945
04365-05155
04365-13945
04365-15155
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F=Force de retenue
(N)
H1 Finition 1 L2 B1 L1 D1 B L H B3 D2 D3 H2 H3 D=diamètre Epaisseur minimale du support de base H T=tolérance Y max. X=Hauteur de serrage X max. Y min. H5 H6 D4 D5 D6 H7 D7 Force de retenue F
(kN)
S1 (course de serrage) Poids (ERP)
(kg)

437.46 €

1 4 jours 40050gauche371645166530854828M81845.53012104032.53933.59818.4288.46480.81.20.5146

506.46 €

1 4 jours 65065gauche4520552285401066435M10225740151353.541.551441110110.53510.48641.31.61.1200

437.46 €

1 4 jours 40050droite371645166530854828M81845.53012104032.53933.59818.4288.46480.81.20.5143

506.46 €

1 4 jours 65065droite4520552285401066435M10225740151353.541.551441110110.53510.48641.31.61.1200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Couleur principale nickelé Désignation Bride Pivotante
Finition 2 pneumatique Actionnement pneumatique Pression de service(MPa) 0.3 - 0.7
RoHS oui

Assistance technique