Bride pivotante, forme A avec bras de serrage, acier de traitement (04364)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04364-15-00601
04364-15-01001
04364-15-10601
04364-15-11001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage Couple de serrage max.
(Nm)
Force de serrage
(kN)
L=Longueur H1 Finition 1 H=Hauteur B=Largeur L2 L3 B1 L1 L4 B3 D2 S1 S2 H2 H3 D=diamètre Epaisseur minimale du support de base H T=tolérance H6 Poids (ERP)
(kg)

1,062.60 €

1 4 jours M1225650168pivotement à gauche507055505866382249251025206.630441042.3000

1,219.92 €

1 4 jours M16351060199pivotement à gauche61906560747942285933123325935611204.1000

1,062.60 €

1 4 jours M1225650168pivotement à droite507055505866382249251025206.630441042.3000

1,219.92 €

1 4 jours M16351060199pivotement à droite61906560747942285933123325935611204.1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface bruni Couleur principale noir
Forme A Désignation Bride Pivotante SW=largeur de clé 19
H5 24 Type de forme avec bras de serrage PL Edelstahl non

Assistance technique