Bride pivotante, verlängerter spannweg, forme B sans bras de serrage, acier de traitement (04364)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04364-05-0060
04364-05-1060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 1

645.84 €

1 4 jours pivotement à gauche

645.84 €

1 4 jours pivotement à droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface bruni Couleur principale noir
Forme B H1 164 Désignation Bride Pivotante
H=Hauteur 105 B=Largeur 90 L3 50
B1 70 Finition 2 course de serrage prolongée D2 26
S1 31 S2 10 H2 31
H3 15 D=diamètre 11 Epaisseur minimale du support de base H 30
SW=largeur de clé 19 H5 29 H6 10
Type de forme sans bras de serrage RoHS oui PL Edelstahl non
Poids (ERP)(kg) 1.6000

Assistance technique