Bride pivotante, verlängerter spannweg, forme A avec bras de serrage, acier de traitement (04364)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04364-05-0061
04364-05-1061
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 1

714.84 €

1 4 jours pivotement à gauche

714.84 €

1 4 jours pivotement à droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface bruni Couleur principale noir
Forme A D1=Filetage M12 Couple de serrage max.(Nm) 28
Force de serrage(kN) 6 L=Longueur 50 H1 164
Désignation Bride Pivotante H=Hauteur 105 B=Largeur 90
L2 55 L3 50 B1 70
L1 66 Finition 2 course de serrage prolongée D2 26
S1 31 S2 10 H2 31
H3 15 D=diamètre 11 Epaisseur minimale du support de base H 30
SW=largeur de clé 19 T=tolérance 22 H5 29
H6 10 Type de forme avec bras de serrage RoHS oui
PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 2.0000

Assistance technique