Bride pivotante mini avec fonction de verrouillage, acier de traitement (04364)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04364-01-01801
04364-01-03201
04364-01-05501
04364-01-11801
04364-01-13201
04364-01-15501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F=Force de retenue
(N)
L=Longueur H1 Finition 1 H=Hauteur B=Largeur L2 L3 B1 L1 L4 D1 B3 D2 D3 H2 H3 D=diamètre Epaisseur minimale du support de base H T=tolérance Course S Y max. R Y min. S1= course de précontrainte Poids (ERP)
(kg)

188.78 €

1 4 jours 1802610gauche558611.54.32218M436274.33022.8186912540190.80.1000

220.25 €

1 4 jours 3203514gauche7210815.35.33023M545345.34028.5238111.433.75028.31.10.2100

285.59 €

1 4 jours 5504518gauche9216820.78.43730M865488.45040.53012131.539.76331.71.40.5000

188.78 €

1 4 jours 1802610droite558611.54.32218M436274.33022.8186912540190.80.1000

220.25 €

1 4 jours 3203514droite7210815.35.33023M545345.34028.5238111.433.75028.31.10.2100

285.59 €

1 4 jours 5504518droite9216820.78.43730M865488.45040.53012131.539.76331.71.40.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface nickelé Matériau du composant polyamide
Couleur du composant orange Désignation Bride Pivotante Finition 2 mini
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique