Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04610-100 |
04610-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | C (mm) | Force manuelle FH (N) | F=Force de retenue (N) | D | E | F | G | B | L | A=Hauteur | Alésage logement pour douille de centrage Ø +0.010 | J | N | S | Y max. | T | P | R | O | X max. | Y min. | Q | I | H=Largeur | X min. | M=longueur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.43 € | 1 | 4 jours | 25.5 | 100* | 700 | 25 | 16 | 50 | 89 | 10 | 22 | 45 | 26 | 32 | 20 | 24 | 43.5 | M6 | 11 | 8 | 1.5 | 40.5 | 34.5 | 5.5 | 1 | 42 | 31.5 | 18 | 0.2500 | ||
282.33 € | 1 | 4 jours | 32 | 150* | 1100 | 31 | 20 | 63 | 109 | 12 | 28 | 55 | 32 | 40 | 25 | 30.5 | 53.6 | M8 | 14 | 10 | 1.8 | 48.6 | 41.4 | 6.6 | 1.2 | 52 | 36.4 | 22 | 0.4800 |
Loading...
Matériau principal | acier de traitement | Finition 1 | à levier à excentrique | Désignation | Mini Bride Pivotante |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | pivotant | Actionnement | manette | Type de fixation | alésage |
Domaines d'application | pièces brutes et usinées | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
C(mm)
Force manuelle FH(N)
F=Force de retenue(N)
D
E
F
G
B
L
A=Hauteur
Alésage logement pour douille de centrage Ø +0.010
J
N
S
Y max.
T
P
R
O
X max.
Y min.
Q
I
H=Largeur
X min.
M=longueur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles