Bride pivotante mini, acier de traitement (04363)

Bride pivotante mini, acier de traitement (04363)
· Orientation et serrage manuels

· Actionnement manuel

· Insertion et retrait facile des pièces

· Pour les espaces réduits

· Domaines d'application : montage, fabrication d'outils, construction de dispositifs, technique de mesure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04363-0100
04363-01001
04363-0150
04363-01501
04363-0200
04363-02001
04363-0300
04363-03001
04363-1100
04363-11001
04363-1150
04363-11501
04363-1200
04363-12001
04363-1300
04363-13001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface C
(mm)
Force manuelle FH
(N)
F=Force de retenue
(N)
Finition 1 A D E G B L H Alésage logement pour douille de centrage Ø +0.010 M J N S Y max. U T X=Hauteur de serrage P R O V X max. Y min. Q I PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

149.21 €

1 4 jours bruni18100*800gauche301852261082211.54.365022.824.84.3M422.41661.22725.222360.8-0.1352

160.47 €

1 4 jours nickelé18100800gauche301852261082211.54.365022.824.84.3M422.41661.22725.222360.8non0.1340

172.47 €

1 4 jours bruni23150*1500gauche4023683514103015.35.386328.534.75.3M530.81981.53433.831.7451-0.2742

189.83 €

1 4 jours nickelé231501500gauche4023683514103015.35.386328.534.75.3M530.81981.53433.831.7451non0.2720

219.70 €

1 4 jours bruni30200*2100gauche5030874518163720.78.488045.540.68.4M831.924121.84839.632.9651.2-0.6720

246.47 €

1 4 jours nickelé302002100gauche5030874518163720.78.488045.540.68.4M831.924121.84839.632.9651.2non0.6250

282.33 €

1 4 jours bruni40300*2800gauche60401075522204525.410.481005749.210.5M1035.730152.36446.738.2851.5-1.3480

304.15 €

1 4 jours nickelé403002800gauche60401075522204525.410.481005749.210.5M1035.730152.36446.738.2851.5non1.3400

149.21 €

1 4 jours bruni18100*800droite301852261082211.54.365022.824.84.3M422.41661.22725.222360.8-0.1362

160.47 €

1 4 jours nickelé18100800droite301852261082211.54.365022.824.84.3M422.41661.22725.222360.8non0.1340

172.47 €

1 4 jours bruni23150*1500droite4023683514103015.35.386328.534.75.3M530.81981.53433.831.7451-0.2724

189.83 €

1 4 jours nickelé231501500droite4023683514103015.35.386328.534.75.3M530.81981.53433.831.7451non0.2720

219.70 €

1 4 jours bruni30200*2100droite5030874518163720.78.488045.540.68.4M831.924121.84839.632.9651.2-0.6352

246.47 €

1 4 jours nickelé302002100droite5030874518163720.78.488045.540.68.4M831.924121.84839.632.9651.2non0.6250

282.33 €

1 4 jours bruni40300*2800droite60401075522204525.410.481005749.210.5M1035.730152.36446.738.2851.5-1.3470

304.15 €

1 4 jours nickelé403002800droite60401075522204525.410.481005749.210.5M1035.730152.36446.738.2851.5non1.3400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Désignation Bride Pivotante Finition 2 mini
Actionnement manette RoHS oui

Assistance technique