Système de brid. réglable avec brid verrou separe, acier de cémentation nitruré (04421)

Système de brid. réglable avec brid verrou separe, acier de cémentation nitruré (04421)
· Serrage et support simultanés de points de serrage supplémentaires de composants

· Empêche les vibrations et les flexions

· Hauteur réglable sans palier

· Serrage avec distorsion réduite

· Appui fixe possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04421-080812
04421-100812
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Forme Course d'approche Poids (ERP)
(kg)

1,270.98 €

1 4 jours nitruré et bruniB81.6500

1,184.04 €

1 4 jours nitruré, bruni et rectifiéA10 mm2.1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de cémentation Matériau du composant aluminium Composant de finition de surface anodisé
Couleur du composant bleu Finition 1 avec bridage et verouillage séparé Désignation Système De Bridage Réglable
Force de serrage(N) 8000 Charge(N) 8000 Course de serrage max. 12
RoHS oui

Assistance technique