Tendeur de chaîne, acier traité (04211)

Tendeur de chaîne, acier traité (04211)
· Répartition uniforme de la pression

· Protection des pièces grâce à des éléments en plastique

· Grande plage de réglage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04211-15
04211-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur B=Largeur L2 D B1 L1 D1 H max. S1 H2 H3 H1 max. SW=largeur de clé T=tolérance Force de serrage max.
(kN)
H1 min. Course S H min. Couple max.
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

1,120.56 €

1 4 jours 345046.5M123421541081818151183620151002583453.0000

1,584.24 €

1 4 jours 376461.5M1644297014631252115346334012236110908.6800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface traité Désignation Tendeur de chaîne
Unité d'emballage kit RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique