Bride de serrage réglable, acier de traitement (04205)

Bride de serrage réglable, acier de traitement (04205)
· Idéal pour le serrage d'outils de coupe et de poinçonnage

· Pontage rapide de hauteurs de serrage différentes

· Nécessite peu de place sur la table de machine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04205-12
04205-16
04205-20
04205-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 L2 L3 L1 L4 B L H D=Alésage de fixation L5 Pour largeur de rainure Vis de fixation assortie Poids (ERP)
(kg)

46.23 €

1 4 jours 572314684838880-40132812, 14M120.2613

57.13 €

1 4 jours 90291810174561300-65183816, 18M160.8141

74.52 €

1 4 jours 103322011280661440-70224620, 22M201.2570

105.57 €

1 4 jours 1203924135100761740-85255224, 28M241.7600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Finition 1 réglable Désignation Bride De Serrage
RoHS oui

Assistance technique